Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 68159900
Description long: zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, asbestfrei, Zubehör Pg Kunststoff
Description short: DICHTR.PG16 -22,5X27X2
GTIN-Code: 4024092042270
Bestellnummer: 316 CD
Mengeneinheit: One
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.0006 kg
Material: Faserverbundwerkstoff
ETIM 8.0
Dichtring:
Außendurchmesser: 27 mm
Form: flach
Innendurchmesser: 22.5 mm
Stärke: 2 mm
Werkstoffgüte: sonstige
Werkstoff: Gummi
Mit Unterlegscheibe: false
Geeignet für Gewindemaß PG: 16
Anzahl der Durchführungen: 1
Geeignet für Gewindemaß NPT: -
Ausführung Ring: sonstige
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen