Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Ustawienia filtra

Klasyfikacje
CNS
Object Properties:
Customs Tariff Number: 39269097
Description long: zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Metrisch Kunststoff
Description short: ANSCHLUSSGEW-DICHTR. M 25
GTIN-Code: 4024092187506
Order Number: FD-M25-GR
Quantity Unit: One
Physical Properties:
Mass: 0.0004 kg
Material: CR
ETIM 8.0
Sealing ring:
Outer diameter: 29.5 mm
Shape: flach
Inner diameter: 23.2 mm
Thickness: 1 mm
Material quality: CR (Chloropren-Kautschuk)
Material: Gummi
With washer: false
Suitable for thread size (metric): 25
Suitable for thread size PG: -
Number of feedthroughs: 1
Suitable for thread size NPT: -
Ring model: sonstige
Previews
3D
Wymiar
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura