Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Propriétés du filtre

Classifications
CNS
Object Properties:
Customs Tariff Number: 73072980
Description long: zum Schutz vor Kondenswasserbildung in hermetisch abgedichteten Elektro- und Elektronik-Gehäusen bei Temperatur- und Druckschwankungen, konstante Be- und Entlüftung sowie Anpassung des Innendrucks, Wasser und Öl abweisende PES-Membran, Anschlussgewinde Standardlänge, Edelstahl 1.4305, Membran Polyethersulfon PES, O-Ring Nitritkautschuk
Description short: Druckausgleichselement M12x1,5
GTIN-Code: 4024092189098
Order Number: JDAE12ES4305
Quantity Unit: One
Physical Properties:
Mass: 0.014 kg
Material: Stainless steel 1.4305
ETIM 8.0
Plug for cable screw gland:
Colour: Edelstahl
Halogen free: false
Shock resistant: true
RAL-number: -
Surface protection: -
Glass-fibre reinforced: false
Material quality: Edelstahl sonstige
Operating temperature: -40 °C
Thread type: metrisch
Material: Metall
Pitch thread: 1.5 mm
Explosion-tested version: false
For Ex-zone gas: ohne
Nominal thread size inch/gas pipe thread: -
Nominal thread size metric/PG: 12
For Ex-Zone dust: ohne
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale