Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Definições do filtro

Classificações
CNS
Object Properties:
Customs Tariff Number: 39269097
Description long: für speziell profilierte AS-i (Aktuator-Sensor-Interface) Bus-Leitung, 1x AS-i Bus-Leitung Kabelquerschnitt links, Zubehör Metrisch Kunststoff
Description short: DICHTRINGE-M20 /FÜR ASI/1
GTIN-Code: 4024092122408
Order Number: WJ-DM 20/ASI/1
Quantity Unit: One
Physical Properties:
Mass: 0.0015 kg
Material: TPE/TPS
ETIM 8.0
Sealing ring:
Outer diameter: 15 mm
Shape: flach
Inner diameter: - mm
Thickness: 9 mm
Material quality: sonstige
Material: Gummi
With washer: false
Suitable for thread size (metric): 20
Suitable for thread size PG: -
Number of feedthroughs: 1
Suitable for thread size NPT: -
Ring model: hohl
Previews
3D
Dimensão
2D
Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais