Catalog navigation
CADモデル選択
フィルター設定

クラフィシケーション
CNS
Object Properties:
Customs Tariff Number: 9x20 mm
Description long: für abgerundete Flachkabel, Zubehör Metrisch Kunststoff
Description short: Flachkabeldichtring M32
GTIN-Code: 4024092145148
Order Number: WJ-DM 32FK1
Quantity Unit: One
Physical Properties:
Mass: 0.0038 kg
Material: TPE/TPS
ETIM 8.0
Sealing ring:
Outer diameter: 25.1 mm
Shape: flach
Inner diameter: - mm
Thickness: 12.5 mm
Material quality: sonstige
Material: Gummi
With washer: false
Suitable for thread size (metric): 32
Suitable for thread size PG: -
Number of feedthroughs: 1
Suitable for thread size NPT: -
Ring model: sonstige
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください