Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 39269097
Description long: Reduzier-Dichtring für kleine Kabel, Zubehör Metrisch Kunststoff
Description short: DICHTRINGE-REDUZ.-PERFECT M20
GTIN-Code: 4024092111877
Bestellnummer: WJ-RDM 20/T
Mengeneinheit: One
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.0016 kg
Material: CR/NBR
ETIM 8.0
Dichtring:
Außendurchmesser: 15.5 mm
Form: flach
Innendurchmesser: 8 mm
Stärke: 8.5 mm
Werkstoffgüte: sonstige
Werkstoff: Gummi
Mit Unterlegscheibe: false
Geeignet für Gewindemaß (metrisch): 20
Geeignet für Gewindemaß PG: -
Anzahl der Durchführungen: 1
Geeignet für Gewindemaß NPT: -
Ausführung Ring: hohl
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen