Catalog navigation
CAD model selection
Filter settings

Classifications
CNS
Object Properties:
Customs Tariff Number: 73269098
Description long: WADI heat EMV Kabelverschraubung, für Kabel und Leitungen mit Schirmung, schnelle und einfache EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem Gehäusepotenzial, besonders geeignet für den Einsatz bei hoher Temperatur, sehr gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien, sehr gute UV, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, sichere und kabelschonende Abdichtung, hohe Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich
Description short: WADI heat EMV Kabelverschraubung M25x1,5
GTIN-Code: 4024092253201
Quantity Unit: One
Order Number: K258-1025-00
Physical Properties:
Mass: 0.0594 kg
Material: Stainless Steel 1.4404 / AISI 316L
ETIM 8.0
Cable gland:
Colour: sonstige
Model: gerade
Halogen free: true
Shock resistant: true
RAL-number: -
Surface protection: unbehandelt
Wrench width: 32 mm
Thread length: 8 mm
Bend radius protection/trumpet flare: false
With strain relief: true
Screened: true
EMC-version: true
Glass-fibre reinforced: false
Type of sealing: Dichtring
Material quality: Edelstahl sonstige
Operating temperature: -40 °C
Thread type: metrisch
Material: Metall
Pitch thread: 1.5 mm
Explosion-tested version: false
Flat cable coupling: false
Multi seal area: false
With locknut: false
Hexagon angular dimension: - mm
Separable screw gland: false
Suitable for cable diameter: 14 mm
Degree of protection (IP): IP66
For Ex-zone gas: ohne
Nominal thread size inch/gas pipe thread: -
Nominal thread size metric/PG: 25
For Ex-Zone dust: ohne
For armoured cable: false
Snapping in opening: false
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices